117-0775: 117-0775 링 백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    117-0775: 117-0775 링 백업

    부품 번호: 117-0775
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.98
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 소성
    • 횡단면 높이(in): 0.13
    • 횡단면 폭(in): 0.05
    material handler
    MH3295

    wheel dozer
    834H

    wheel-type loader
    992K 988 XE 988K 992G 994K 990K 988K XE 988G 993K 988H 994H

    wheel loaders
    992K 993K 990KLRC 992KLRC 988KLRC 993KLRC

    excavator
    365C 5080 365B 385C L MH 385C L 385B 374F L 385C FS 365B II 325D L 374D L 390D 352F XE VG 365C L 385C 352F 5230 375 365B L 5110B 375 L 5090B 350 365C L MH 390F L 390D L 390F 349F LXE 350 L 5230B 374F 5130 5130B

    wheel dozers
    834G

    expanded mining products
    6015B

    earthmoving compactor
    836H 836G

    off-highway truck
    797B 797 797F