• 118-6300: 118-6300
118-6300: 118-6300
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    118-6300: 118-6300

    부품 번호: 118-6300
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    중간 압력 엔진 및 공기 브레이크 호스 어셈블리

    자세히 설명 하면:
    채널 석유 유압 유체, 물 글리콜 및 물 오일 저항 하는 불 유압 유체, 물, 원유 및 연료 오일, 오일 없습니다, 디젤 연료, 방지 동결 해결 방안 및 공기를 기반으로 합니다.


    특성:
    원활한 neoprene의 내부 관 및 섬유 머리를 구분 하는 땋된 고 장력 강 선 한 두 가지 plies 구성 되어 있습니다. 모든 섬유 띠는 오일와 곰 마모성 가상 고무 화합물 침 있습니다. 외부 직물 커버 기능을 고온 저항 합니다. 이 기능은 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    엔진,에 어 브레이크 시스템에는 중간 압력 서비스 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이 (c m): 0, 21
    • 대시 크기: -8, 0
    • 대시 크기: 0, -8
    • 유형: 556
    • 최대 작동 압력 (psi): 2000, 0