119-2649: 119-2649
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    119-2649: 119-2649

    부품 번호: 119-2649
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    외부 직경 열가 소성 호스 어셈블리를 감소

    자세히 설명 하면:
    채널 석유 및 합성 한 유압 계통 전반에 걸쳐 유압 오일을 기반으로 합니다.


    특성:
    석유 및 가상 기반으로 유압 유체, 오일에 어 및 워터를 윤 활을 저항 하는 내부 관 열가 소성 구성 되어 있습니다. 유압 유체, 마모 및 날씨 저항 하는 열가 소성 커버는 기능을 합 섬 보강 합니다. 이 기능은 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    중간 압력 유압 오일 응용 프로그램입니다. 이 호스도 공기, 물와 물/글리콜 + 66 최대 온도에서 사용할 수 있습니다.&총; C.

    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.