119-3075: 119-3075
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    119-3075: 119-3075

    부품 번호: 119-3075
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    냉각수 온도 조절기

    자세히 설명 하면:

    • 냉각수 온도 조절기는 엔진 작동 온도 도달 될 때까지 엔진 요소와 방열기 사이 냉각수의 흐름을 제한

    특성:

    • Cat® 정확한 사양으로 제조 되 및 내구성, 신뢰성, 생산성 및 환경에 미치는 영향에 더 적은 제작 되었습니다 하는 부품

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 71.1
    • 높이(mm): 61
    • 폭(mm): 71.1
    petr
    C7

    ieng
    C7 3116 3126E 3126B 3126 3114

    est
    DEUCE 30/30

    mg
    140G

    teng
    C7 3116 3126E 3126B 3126 3114

    it
    IT62H

    wtl
    962H 950H