• 119-7678: 119-7678
119-7678: 119-7678
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    119-7678: 119-7678

    부품 번호: 119-7678
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    고압 유압 호스 어셈블리를 중간

    자세히 설명 하면:
    채널 석유 또는 물 기반 유압 유체, 물 글리콜 및 물 오일 저항 하는 불 유압 유체, 핫 오일, 그리스, 윤 활, 원유 및 연료 오일에 어 및 워터입니다.


    특성:
    오일 마모성 가상 고무 튜브, 건설 특별 한 땋된 고 장력 강의 두 가지 plies 보강을 구분 하 여 가상 러 버 레이어를 하 고 있는 오일 저항 하는 날씨 가상 러 버 외부 커버를 연결 합니다. 이 기능은 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    중간에 고압 서비스 응용 프로그램을 반복 flexing, 순환 전류 서 지 압력 및 진동 강조 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이 (c m): 2700, 0
    • 대시 크기: 0, -8
    • 대시 크기: 0, -8
    • 유형: 294
    • 최대 작동 압력 (psi): 0, 3500