• 119-7934: 119-7934 클램프-호스
119-7934: 119-7934 클램프-호스
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    119-7934: 119-7934 클램프-호스

    부품 번호: 119-7934
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Clamp Width (in): 0.56, 0
    • Clamp Width (mm): 0, 14.3
    • Inner Liner: No, 0
    • Marine Usage: 0, No
    • Maximum Effective Diameter (in): 2.01, 0
    • Maximum Effective Diameter (mm): 0, 51
    • Minimum Effective Diameter (in): 1.06, 0
    • Minimum Effective Diameter (mm): 27, 0
    • Thumb Screw Adjustment: No, 0
    • 자료: 1E1541E