• 119-8532: 119-8532
119-8532: 119-8532
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    119-8532: 119-8532

    부품 번호: 119-8532
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    낮은 압력 엔진 및 공기 브레이크 호스 어셈블리

    자세히 설명 하면:
    채널 어, 엔진 오일, 물, 윤 활 오일, 디젤 연료, 또는 석유 엔진 또는 시스템을 브레이크 하는 공기 내에서 유압 오일을 기반으로 합니다.


    특성:
    가상 고무 튜브, 섬유 내부 머리, 높은 장력 강 선 머리 보강 및 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공 하는 섬유 머리 커버를 갖추고 있습니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    엔진,에 어 브레이크 시스템에는 낮은 압력 서비스 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이 (c m): 3090, 0
    • 대시 크기: 0, -8
    • 대시 크기: -8, 0
    • 유형: 1130
    • 최대 작동 압력 (psi): 1250, 0