123-1983: 123-1983 완충 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    123-1983: 123-1983 완충 실

    부품 번호: 123-1983
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    형태 실: 유형 C

    보조 로드 실에는 역할을 하며 시스템 압력 갑작스러운 증가에서 로드를 보호 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 로드 직경(in): 3.94
    • 실 모양: C형
    • 홈 직경 - B(+/- 0.005인치)(in): 0.25
    • 홈 폭 - A(+/- 0.005인치)(in): 4.55
    wheeled excavator
    M325B

    excavator
    322-A N 322C FM 325B LN 320 L 320-A L 320N 325B L