• \
  • 124-6265: 124-6265 클램프-호스
124-6265: 124-6265 클램프-호스
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    124-6265: 124-6265 클램프-호스

    부품 번호: 124-6265
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 라이너:
    • 선박 사용량:
    • 섬 나사 조정: 아니요
    • 자재: 1E1541E
    • 최대 유효 직경(in): 2.64
    • 최소 유효 직경(in): 1.77
    • 클램프 폭(in): 0.63
    vees 27 to 32 liter
    C32

    telehandler
    TH460B TH330B TH220B TH580B TH215 TH355B TH350B TH340B TH360B TH560B TH210

    7 to 9 liter
    C7 3126

    marine products
    C32 3116 3126 C9 3126B C7 C9.3 C30 3412E

    generator
    SR5 SR4B

    engine - generator set
    C32 C4.4

    motor grader
    160M 3 AWD 140M 3 AWD 24 140M 2 12M 3 AWD 160M 2 12M 2 160M 3 12M 3 140M 3 14M3

    petroleum products
    3126B C9 TH48-E70 C32 C7 C27

    wheel-type loader
    980K 980K HLG

    engine - industrial
    C32 3126B 3126 C27 DG60

    3000
    C4.4

    engine - truck
    C15 3126