126-9934: 126-9934 링 백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    126-9934: 링 백업

    부품 번호: 126-9934
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 3.35
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 나일론 플라스틱
    • 자재 설명: 나일론 플라스틱은 연료, 오일 및 윤활유에 대한 저항이 우수합니다. 다양한 조성이 사용되며, 그중 일부는 높은 기계 부하를 지지할 수 있으며 높은 온도에 적합합니다.
    • 횡단면 폭(in): 0.07
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.