127-5537: 127-5537
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    127-5537: 127-5537

    부품 번호: 127-5537
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    오일 쿨러 코어

    자세히 설명 하면:

    • Shell 및 튜브 스타일 워터 쿨러에 대 한 오일


    특성:

    • Cat® 정확한 사양으로 제조 되 및 부품 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 419.1
    • 높이(mm): 233.7
    • 폭(mm): 233.7
    7 to 9 liter
    C9 C9.3

    pipelayer
    572R

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AD45 AE40 II

    motor grader
    14M3 16M3 14M-3 18M3

    wheel-type loader
    966G 966D 966E 972G 950F 970F 966F II 966F 950F II 960F

    engine - industrial
    C-9 C9.3 C9 C9.3B

    track excavators
    235D

    track type tractors
    D6R D6H XR D7H D6H D6R II 57H 6S 6SU D7R 7A 6A 7SU D6H XL 56H 6 7S 7U D6H II 7 56 D6RIIXL D6RXL D6RIILGP D6HIIXL D6RXR D6RLGP D6HIIXR D7RLGP

    compactors
    815F 815B

    off-highway truck
    769C 768C 771C 771D 769D

    engine - truck
    C9

    track-type tractor
    D6R D6H XR D7H D6H D6R II 57H 6S 6SU D7R 7A 6A 7SU D6H XL 56H 6 7S 7U D6H II 7 56 D6RIIXL D6RXL D6RIILGP D6HIIXL D6RXR D6RLGP D6HIIXR D7RLGP

    wheel dozer
    814B

    petroleum products
    C9 CX31-C9I TH31-E61 TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

    wheel loaders
    960F 972G 970F 966F 966FII

    excavator
    235B 235C

    wheel dozers
    814F

    earthmoving compactor
    816B 815F 816F