• 134-6879: 134-6879
134-6879: 134-6879
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    134-6879: 134-6879

    부품 번호: 134-6879
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    파일럿 호스 어셈블리

    자세히 설명 하면:
    채널 석유, 워터를 기반으로 또는 가상 유압 유체 합니다.


    특성:
    유압 유체, 적합 한 선 보강 및 전문적된 외부 커버 저항 하는 날씨에 저항 하는 고무 내부 관 구성 되어 있습니다. 기능을 외부 직경 (명이) 작은 유압 파일럿 시스템에 꽉 라우팅 하는 것에 대 한 특히 적합 합니다. 이러한 기능을 간편 하 게 설치, 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    중간 압력 서비스 응용 프로그램을 위한 것입니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이 (c m): 0, 2804
    • 대시 크기: -6, 0
    • 대시 크기: 0, -6
    • 유형: 2929
    • 최대 작동 압력 (psi): 1499, 0