• \
  • 135-0426: 135-0426 LED 신호 조명
135-0426: 135-0426 LED 신호 조명
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    135-0426: 135-0426 LED 신호 조명

    부품 번호: 135-0426
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 빨간색 LED 신호 등

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 라이트 유형: LED 신호등
    • 렌즈 컬러: 빨간색
    • 설명: 정지 및 후미 LED
    • 장착 유형: 사각형
    • 전압(볼트): 24
    • 커넥터 유형: 피그테일 DT-3
    com
    825G II 816F II 836H 816F 826H 836G 815F II 825H 815F 826G II

    wts
    637G 627G 631G 615C II 615C 613C II 613C 623G 621G

    wtt
    854G 814F II 824G II 834G 844 844H 814F 824H 854K 834H

    lhd
    R1600G

    mg
    143H 140M 120H 160M 120K 120K 2 14H 14M 160K 12M 12H 140K 12K 140H 120M 24M 135H 16M 140K 2 163H 160H 16H

    it
    IT62H IT38G IT38G II IT62G II

    oht
    785C 793C 773E 776D 785D 797F 777D 773D 775D 784C 769D 775E 797B 771D 789C 797

    wtl
    962G II 966G 966H 962H 950G II 992G 938G II 990H 972G II 990 966G II 988H 950G 980G II 950H 938G 980G 972H 980H 972G 962G 994D 988G 990 II 993K 994F 992K