• \
  • 135-0427: 135-0427 LED 신호 조명
135-0427: 135-0427 LED 신호 조명
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    135-0427: 135-0427 LED 신호 조명

    부품 번호: 135-0427
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 황색 LED 신호 등

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 라이트 유형: LED 신호등
    • 렌즈 컬러: 황색
    • 설명: 방향 지시 및 주차 LED
    • 장착 유형: 사각형
    • 커넥터 유형: 피그테일 DT-3
    wts
    637G 623G 627G 637D 621G 639D 631G 615C II 613C 631D 615C 633D 613C II

    mg
    120K 140H 135H 143H 14H 163H 12H 16H 120H 12K 140K 160K 160H

    oht
    773E 775F 777D 785C 773F 785D 784C 793C 773D 769D 777F 776D 771D 775D 797 789C 775E 797B 793D