135-6260: 135-6260 T 볼트 봄
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    135-6260: 135-6260 T 볼트 봄

    부품 번호: 135-6260
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 작업 직경(in): 5 1/8 - 5 5/8
    • 호스 클램프 유형: T-볼트 스프링
    3500
    3512B

    marine products
    3512B

    engine - generator set
    3516 C13

    motor grader
    14M 16M

    forest products
    2864C 586C

    engine - industrial
    C-12 C18 3196 C13 C32 C11 C-10 3176C

    compactors
    826K 825K

    off-highway truck
    793F

    challenger
    95E 85D 85E

    vees 27 to 32 liter
    C27

    skidders
    545

    wheel dozer
    824K

    petroleum products
    TH48-E70 C11 CX31-C11I CX31-C13I C18 TH35-E81 TH35-C11I C13 CX35-P800 TH48-E80 CX31-P600 TH35-C13I

    drill
    MD6250 MD6310

    wheel dozers
    824K

    earthmoving compactor
    825K