137-8843: 137-8843 기어 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    137-8843: 137-8843 기어 링

    부품 번호: 137-8843
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 직경(mm): 0, 342, 638
    • 직경(인치): 25.1, 0, 13.4
    • 폭(mm): 170
    wheel tractor-scraper
    631K 637K

    underground articulated truck
    AD60 AD55 AD55B

    wheel-type loader
    988H 988K 988G 988 XE 988K XE 986H 986K

    wheel dozer
    834K 834G 834H

    earthmoving compactor
    836G 836K 836H