137-8857: 137-8857
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    137-8857: 137-8857

    부품 번호: 137-8857
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    자세히 설명 하면:

    • 링에는 조임 어셈블리 또는 구성 요소를 보유 하는 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    underground mining loaders
    R2900G R1700K

    load, haul, dump
    R3000H R2900G

    underground articulated truck
    AD45B AD55B AD60 AD55

    petroleum products
    TH35-E81

    wheel dozer
    834K 834H 834G

    wheel-type loader
    993K 988G 988 XE 986H 988K XE 988K 988H

    wheel loaders
    993K 986K 988KLRC 988K 988KXE 988H 993KLRC

    wheel dozers
    834G

    earthmoving compactor
    836G 836H 836K

    underground articulated trucks
    AD60