138-0022: 138-0022 MAWPS의 마모 판
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    138-0022: 138-0022 MAWPS의 마모 판

    부품 번호: 138-0022
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    20 시리즈

    Cat 마모 요소 쪽으로 재 그 삽입 된 설계 자료-에-자재 마모 및 홈 자재 흐름에 병렬의 전통적인 마모 판 일반적인 저해 채널 마모를 방지 합니다. 고, 가장 극한의 분야에도에 마모 수명을 확장 하 여 우리의 두꺼울수록 프로 파일 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 225
    • 두께(mm): 35
    • 시리즈: 20 시리즈
    • 폭(mm): 200
    wheel-type loader
    988H 938K 988K 962M 924K 930K 966M 950K 986K 986H 972K 972M 962K 972M XE 966K 950M 966M XE 988G 988K XE 966K XE 988 XE

    work tool


    excavator
    374D L 349D2 L 349D2 352F XE VG 365B II

    off-highway truck
    770 775G 793F 793D