138-1722: 138-1722 롤러 Gp-트랙-더블 플랜지
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    138-1722: 138-1722 롤러 Gp-트랙-더블 플랜지

    부품 번호: 138-1722
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 0.7874
    • 볼트 크기(mm): M20
    • 트랙 피치(in): 8
    • 트랙 피치(mm): 203.2
    • 트레드 직경(in): 8.27
    • 트레드 직경(mm): 210
    • 플랜지 유형: 이중 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 9.45
    • 플랜지 직경(mm): 240
    track-type skidder
    527