138-6440: 138-6440 평면 커팅 엣지
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    138-6440: 138-6440 평면 커팅 엣지

    부품 번호: 138-6440
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    하지 톱니바퀴 형된 평면 커팅 엣지

    자세히 설명 하면:
    평면 엣지는 (개척)을 개발 하는 것에 대 한 가장 적합 한도 또는 성과 거 두 중부 하 정비 (구멍 제거). 보다 나은 침투 옵션은 평면 톱니바퀴 형된 엣지입니다. 평면 엣지는 자재 운반 하는 능력이 제한 되어 있습니다. 자재를 운반 하는 것에 대 한 더 나은 옵션은 곡선형된 엣지를입니다.

    특성:
    충격 및 마모가 낮은 곳에 대해 더 얇은 엣지는 가장 경제적 서비스를 제공 합니다. 두꺼울수록 엣지는 강도 높이기를 제공 하 고 마모 소재에 영향을 연마 하 고 또는 높은 응용 프로그램에 대 한 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 두께(mm): 44.958
    • 자재: 무심 담금질(DH2)
    • 장비: 모터 그레이더
    • 톱니: 비톱니형
    • 폭(mm): 405.892
    mg
    24H 24 24M