138-6529: 138-6529 힐 판
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    138-6529: 138-6529 힐 판

    부품 번호: 138-6529
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    직선

    여러분의 버킷 마모 보호 및 구조 지원 팔 어디에서 것 s에 가장 필요 합니다. 힐 보호판 버킷 모서리 외부 낮은 주위에 포장 하 고 더 많은 생산성에 대 한 추가 내구성을 제공 합니다. Cat의 용접 결합 식 힐 보호판은 구체적으로 내부에는 강화 된 버킷 구조와 용접 접합부 방해를 방지 하기 위해 모서리 합니다. 직선 및 곡선형, 버킷 크기를 일치 하는 뿐만 아니라 최고의를 두 가지 다양 한 크기에 따라 사용할 수 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 8
    • 높이(in): 6
    • 립 높이(in): 1.6
    • 슈라우드 모양: 직선
    wheel-type loader
    990K 988K 988 XE 988K XE 992G 990H

    work tool


    excavator
    352F 374F L 336D2 L XE 352F-VG 336E L 374F 345C 336D2 L 365C 325D L 352F XE VG 349E L 365B II 336D L 349E L VG 349D2 L 349F L 374D L 390F

    track excavators
    336-07