Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

지상 결합 작업 툴버킷 커팅 엣지 및 엣지 보호버킷 커팅 엣지138-6545: Bucket Cutting Edge
지상 결합 작업 툴버킷 커팅 엣지 및 엣지 보호버킷 커팅 엣지138-6545: Bucket Cutting Edge
138-6545: Bucket Cutting Edge

Cat® 30 mm Bolt-On ARM Bucket Cutting Edge

브랜드: Cat

제품 이미지
138-6545: Bucket Cutting Edge
138-6545: Bucket Cutting Edge
138-6545: Bucket Cutting Edge
138-6545: Bucket Cutting Edge
138-6545: Bucket Cutting Edge

Cat® 30 mm Bolt-On ARM Bucket Cutting Edge

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 138-6545 사양

측정 단위

미국미터법
Hole Spacing (in): 16.89
Edge Length (in): 51.929
Edge Length (mm): 1,319.0
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 429.0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 16.89
Material: Boron Steel,Alloy Mixed: Metal
End 1 Hole Spacing (mm): 429.0
Thickness (mm): 30.0
End 1 Hole Spacing (in): 16.89
Width (in): 14.173
End 2 Hole Offset (mm): 211.0
Wear or Durability: ARM
Width (mm): 360.0
End 2 Hole Offset (in): 8.307
End 1 Hole Offset (in): 9.843
End 1 Hole Offset (mm): 250.0
Thickness (in): 1.181
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 429.0
더 보기
부품 번호 138-6545의 호환 가능 모델

트랙 로더

973C 963K

휠 로더

950GC 972M XE 938G II 966K XE 966M XE 938H 938K 988H 966H 930G 924K 962H 966L 930H 966K 950H 966M 972H 950K 972K 980H 962K 950M 972M 962M 972L 980K 982M 950 GC

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료