139-0246: 139-0246
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    139-0246: 139-0246

    부품 번호: 139-0246
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    트랙 슈즈 (3 배 Grouser 중부 하, 천공 하는 센터)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다.


    특성:

    • 3 배 grouser 중부 하 트랙 슈즈에 있는 더 적은 침투 력과 트랙 션이 단 한 번 grouser 슈즈, 하지만 더 나은 전환 능력에 비해 합니다.
    • 센터는 트랙 슈즈 천공 자료를 포장 하는 extrudable 종류를 완화 하기 위해 장소를 제공 하는 볼트 간의 절감 하는 공 수 있습니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.

    • 3 배 grouser 중부 하 입장을 이해 하는 두꺼울수록 플레이트과 더 높은 영향 응용 프로그램에 더 많은 강점에 대 한 grouser 트랙 슈즈를 3 배로 하는 표준에 비해 grouser 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 0.8661
    • 볼트 크기(mm): M22
    • 슈 유형: 삼중 그라우저, 중부하 작업용, 중앙 펀치형
    • 슈 폭(in): 33.5
    • 슈 폭(mm): 850
    • 트랙 피치(in): 8.5
    • 트랙 피치(mm): 215.9
    excavator
    330C FM 330D L 336F 336D L 336E 330D