140-0233: 140-0233 링 백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    140-0233: 140-0233 링 백업

    부품 번호: 140-0233
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(mm): 134.1
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 우레탄 고무
    • 자재 설명: 우레탄 고무는 마모와 절단 저항이 뛰어나며 적당한 온도에서 석유계 윤활유 및 유압 유체에 적합합니다. 수용성 유체와 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 높이(mm): 1.5
    • 횡단면 폭(mm): 4.6
    meng
    3516

    adt
    745 740 D350E D400E II 745C 740B

    fp
    550B 570B 560B 580 570 580B 550

    wheel loaders
    IT62G

    it
    IT62G II

    articulated trucks
    740B D400E D400EII 745D

    wtl
    962G