• \
  • 140-2310: 140-2310 완충 실
140-2310: 140-2310 완충 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    140-2310: 140-2310 완충 실

    부품 번호: 140-2310
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    보조 로드 실에는 역할을 하며 시스템 압력 갑작스러운 증가에서 로드를 보호 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 로드 직경(in): 1.38
    • 실 모양: C형
    • 홈 직경 - B(+/- 0.005인치)(in): 0.25
    • 홈 폭 - A(+/- 0.005인치)(in): 1.99
    uat
    AD45B AD30

    wtl
    906H 907K 907M 906 902 908M 908K 906M 907H 906H2 908H2 906K 907H2 908H 908