140-2377: 140-2377 U-cup 로드 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    140-2377: 140-2377 U-cup 로드 실

    부품 번호: 140-2377
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    형태 실: A 형

    Caterpillar는 더 이상 사용 하 여 번째 포장 교체 하도록 설계 되었습니다. 이러한 어셈블리를 원래 번째 포장 홈을 채우는 데 공백을 U-cup 로드 실 결합 되어 있습니다. U-cup 실 어셈블리와 번째 포장 모두에 동일한 직무 별 밀폐 사양을 충족 시키기 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.38
    • 내부 직경(mm): 34.93
    • 실 모양: A형
    • 외부 직경 - B(+ 0.002인치, -0.000인치)(in): 1.77
    • 외부 직경 - B(+ 0.002인치, -0.000인치)(mm): 45.05
    • 자재: URE
    • 폭 - A(+ 0.015인치, -0.000인치)(in): 0.43
    • 폭 - A(+ 0.015인치, -0.000인치)(mm): 11.00
    underground articulated truck
    AD45B AD30

    mini hydraulic excavator
    301.5 301.6 301.6C 302.5C 301.8C 302.5 301.8

    wheel-type loader
    906M 908H 906H 907H 906 908M 906H2 906K 908H2 907H2 907M 902 907K 908 908K

    skid steer loader
    226B3 279D 216B3 277D 246D 272D XHP 299D2 287C 299D 287C2 289D 247B3 299D2 XHP 247B 272C 262D 216B 272D 279C2 299D XHP 289C 297D2 XHP 297D 226B 297D2 262C2 277C 297C 287D 262C 297D XHP 279C 277C2 299C 256C 272D2 272D2 XHP 289C2 246C