Caterpillar

장비 선택

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음. 다시 시도하십시오.
회원가입
Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

장비 선택

140-3516: HOSE A
140-3516: HOSE A
140-3516: HOSE A

XT-5 ES High Pressure Hose Assembly

브랜드: Cat

제품 이미지
140-3516: HOSE A
140-3516: HOSE A
교체 옵션을 지점에 문의하십시오.

XT-5 ES High Pressure Hose Assembly

브랜드: Cat

생산 중단됨
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
140-3516용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 140-3516 사양
Overall Length (mm): 3,250
Weight (kg): 1.37
Material: Carbon Steel
더 보기
부품 번호 140-3516의 호환 가능 모델

굴삭기

M320

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기