Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

엔진터보 계통터보 차저 및 터보 차저 그룹142-8723: 하우징-차축
엔진터보 계통터보 차저 및 터보 차저 그룹142-8723: 하우징-차축
142-8723: 하우징-차축

Cat® 차축 하우징

브랜드: Cat

제품 이미지
142-8723: 하우징-차축
142-8723: 하우징-차축
142-8723: 하우징-차축
142-8723: 하우징-차축
142-8723: 하우징-차축
교체 옵션을 지점에 문의하십시오.

Cat® 차축 하우징

브랜드: Cat

생산 중단됨
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 142-8723 사양

측정 단위

미국미터법
전체 높이(mm): 210.8
전체 폭(in): 11.4
전체 길이(mm): 289.6
자재 설명: 주철
전체 높이(in): 8.3
전체 폭(mm): 289.6
전체 길이(in): 11.4
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
더 보기
부품 번호 142-8723의 호환 가능 모델

스키드 스티어 로더

242B3 242D3 232D3 226D3 236D3 216B3 242B 226B3 232B 242D 232D 226B 216B 226D 216 228 236D 226 232 242

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료