147-0319: 147-0319 5" × 5" 내 마모성 할로겐 조명
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    147-0319: 147-0319 5" × 5" 내 마모성 할로겐 조명

    부품 번호: 147-0319
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 치수 광선 할로겐 작업 등

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 라이트 유형: 할로겐 작업등
    • 렌즈 패턴: 투광 빔
    • 장착 유형: 중지됨 -- 아니요 장착 브래킷
    • 전압(볼트): 24
    • 커넥터 유형: 통합형 DT
    mining
    6015B

    pipelayers
    587T, 587R, 583T, 583R, 572RII

    off highway trucks
    793C, 793F, 789C, 785C

    wheel loaders
    992G, 990, 988G, 993K, 990H, 992K, 994F, 988H, 994D

    wheel dozers
    814FII, 844, 854K, 834G, 854G, 824H, 844H, 824GII, 834H

    motor graders
    16M3, 16M, 18M3, 24M

    compactors
    836H, 815FII, 825H, 825GII, 826GII, 836G, 816FII, 826H

    track type tractors
    D6RXL, D6RIIXW, D10R, D6RIIIXLVP, D11TCD, D6RIILGP, D11R, D6TXLVP, D6RIIIXWVP, D6TXWVP, D8RII, D7RIIXR, D6RIIILGP, D6RIIILGPVP, D6RIIIXL, D7E, D7R, D6R, D6T, D10T2LRC, D7ELGP, D6RIIXL, D10T, D6RII, D9R, D6TLGPVP, D8RLRC, D6RIIIXW, D6RIII, D6RXR, D6TXW, D6TLGP, D7RLGP, D10T2, D7RII, D6RXW, D6RLGP, D9T, D7RIILGP, D6TXL, D11T, D8T, D9RLRC, D11RCD

    large mining products
    5110BME, 6015B, 5230B, 5110BL, 5110BMH