• \
  • 147-5440: 147-5440 타인 벨트
147-5440: 147-5440 타인 벨트
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    147-5440: 147-5440 타인 벨트

    부품 번호: 147-5440
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    폭: (1.40에) 35.6 mm

    85 년 동안에 대 한 글로벌 리더로 서 Caterpillar는 경쟁력이 높은 벨트 기술 및 옵션 우리를 지원 하는 모든 산업 분야에 대 한 Cat 제품에 사용할 수에 적합 한을 제공 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 리브 수: 10
    • 벨트 길이(mm): 1477.5
    • 벨트 유형: 서펜틴 벨트
    • 벨트 폭(mm): 35.6
    exc
    350 350 L