148-1546: 148-1546
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    148-1546: 148-1546

    부품 번호: 148-1546
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    com
    836H 836G 836K

    wtt
    834K 834H

    lhd
    R3000H

    uat
    AD60 AD55

    mg
    24

    wheel loaders
    988KLRC 988G 988H 988K 986K 988KXE

    wheel dozers
    834G

    compactors
    836KLRC

    wtl
    988K 988H 988 XE 986K 986H 988K XE

    underground articulated trucks
    AD55B AD55