148-3729: 148-3729
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    148-3729: 148-3729

    부품 번호: 148-3729
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    아이 들러

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 롤러 흐름 트랙 가이드를 아이. 그들은 일시적으로 장비를 지 원하는's 가중치 부여 하 고 트랙 지연을 하 고 텐 션을 제어할 수 있는 방법을 제공 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 1 3/8
    • 볼트 크기(mm): 1 3/8
    • 직경(mm): 932
    • 차대 폭(mm): 633
    • 축 직경(mm): 100
    • 트레드 직경(in): 35.12
    • 트레드 직경(mm): 892
    • 플랜지 유형: 중앙 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 36.69
    • 플랜지 직경(mm): 932
    track-type tractor
    D11R