148-5355: 148-5355 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    148-5355: 148-5355 실

    부품 번호: 148-5355
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 설계 유형: 측면 전구가 있는 채널
    • 자재: EPDM - 확장된 고무
    • 자재 설명: EPDM 확장(폐쇄형 셀) 고무는 뛰어난 내후성과 가벼운 오일 저항이 필요한 패드와 정적 실에 사용됩니다.
    • 전체 높이(mm): 148
    • 전체 폭(mm): 292.5
    telehandler
    TH360B TH350B TH220B TH560B TH355B TH580B TH340B TH330B TH460B

    wheel tractor scrapers
    621KOEM 621HOEM 621KOEMLRC 631KOEMLRC 631KOEM

    backhoe loaders
    416D 442D 424D 428D 432D 420D 446D

    off highway trucks
    797FXQ 770GOEMLRC 773FOEM 772GOEMLRC 777G 793F 773GOEM 770GLRC 775F 797F 795FXQ 775GOEMLRC 777GLRC 773GLRC 777FOEM 775G 793FCMD 777GOEM 795FAC 793FOEM 773F 772G 772GOEM 775GLRC 770GOEM 775FOEM 793FXQ 793FAC 777GOEMLRC 775GOEM 770G 772GLRC 777F 773G

    wheel loaders
    990K 992K 994KLRC 992KLRC 993K 994H 993KLRC 990KLRC

    wheel dozers
    854KLRC 844KLRC 854K 844K

    motor graders
    140M2AWD 160M3AWD 120M 120MAWD 14M 18M3 12M2 160MAWD 120M2AWD 12M2AWD 160M3 120M2 16M 140M2 140M3AWD 12M3 140M3 160M2AWD 12M 16M3 14LAWD 160M2 24M 140MAWD 160M 140M 12M3AWD 14M3 120M2OEM