148-7425: 148-7425 가이드-밸브
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    148-7425: 148-7425 가이드-밸브

    부품 번호: 148-7425
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 104.14
    • 길이(인치): 4.1
    • 높이(in): 1.1
    • 높이(mm): 27.94
    • 폭(mm): 104.14
    wheel tractor-scraper
    615 627E 627B 627F 615C 611 637E 637G 615C II 627G

    pipelayer
    572R

    paving compactor
    CB-534

    engine - generator set
    3306B 3306 3304B 3304

    motor grader
    140H 14G 140G 12G 163H NA 12H ES 130G 14H NA 160H 140H ES 140H NA 12H NA 160H ES 12H 160G 160H NA 120G 143H

    wheel-type loader
    936F 966G 966G II 972G II 972G 966F II 950B 966F 962G 966D 966E 950E 970F 950B/950E

    wheel-type skidder
    528B 518C 530B 525 545 515

    engine - industrial
    3306 3304 3304B 3306B D330C D333C

    articulated dump truck
    D250E II D300E D250E D300E II

    engine - truck
    1673C 3306B 3306C 3306

    challenger
    65D 70C 65C

    track-type tractor
    D7H D7R 7 D6R 56H 7U 6A 6SU D6H XR D6H D6G2 XL 6S 57H D6G 7A D7G 6 D6H XL D5E D6D D7G2 D6H II D4H III D4H D6E D6G2 LGP D6D SR 7S D5H 7SU D4H XL

    wheeled excavator
    W330B

    engine - machine
    3306 3304 3304B 3306B D330C D333C

    wheel dozer
    814F 814B

    track-type loader
    973C 973

    track-type skidder
    D4HTSK III 527 517 D5HTSK II

    excavator
    330-A L 235C 235B 330-A 350-A 350-A L 330B L 330-A L 330 L

    earthmoving compactor
    815F 815B 816B 816F