148-9104: 148-9104
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    148-9104: 148-9104

    부품 번호: 148-9104
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 터빈 하우징

    자세히 설명 하면:

    • 하우징은 터보 차 저 터빈, 엔진 배기 가스 에너지를 압축기도 이끄는 기계 에너지로 변환 하는 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 350.5
    • 길이(인치): 13.8
    • 높이(in): 6.2
    • 높이(mm): 157.5
    • 폭(mm): 269.2
    track-type tractor
    D8R D8N D10N D8R II D10R

    wheel tractor-scraper
    623G 627E 657B 627F 627G 623E 621F 657 621E 621G 621B

    pipelayer
    583R 578

    engine - generator set
    3456

    wheel-type loader
    980G 980F 980G II 980F II 990 II 980C 990

    wheel dozer
    824G 824G II 844 824C

    petroleum products
    TH48-E70 C32

    engine - industrial
    SPT342 SPS342 3412C 3456 SCT673 3412

    excavator
    5110B

    articulated dump truck
    735 740

    off-highway truck
    773D 773E 773B 775B

    earthmoving compactor
    825C 825G II 826G II 826G 826C 825G