149-0811: 149-0811 피스톤 링을 착용
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    149-0811: 149-0811 피스톤 링을 착용

    부품 번호: 149-0811
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 388.62
    • 길이(인치): 15.3
    • 내부 직경 - B(+/- 0.08인치)(in): 17.99
    • 내부 직경 - B(+/- 0.08인치)(mm): 456.98
    • 높이(in): 7.7
    • 높이(mm): 195.6
    • 외부 직경(in): 18.38
    • 외부 직경(mm): 466.78
    • 폭 - A(+/- 0.03인치)(in): 7.72
    • 폭 - A(+/- 0.762mm)(mm): 196.00
    • 폭(mm): 383.54
    off-highway truck
    797F 797B 795F AC 795F XQ 797