149-1050: 149-1050 롤러 Gp-트랙-단일 플랜지
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    149-1050: 149-1050 롤러 Gp-트랙-단일 플랜지

    부품 번호: 149-1050
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 5/8
    • 트랙 피치(in): 7.5
    • 트랙 피치(mm): 190.5
    • 트레드 직경(in): 7.76
    • 트레드 직경(mm): 197
    • 플랜지 유형: 단일 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 8.94
    • 플랜지 직경(mm): 227
    track-type skidder
    517