149-2685: 149-2685
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    149-2685: 149-2685

    부품 번호: 149-2685
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    연료 프라이 밍 펌프

    자세히 설명 하면:

    • 연료 계통에 엔진을 시작 하기 전에 공기를 제거 하는 연료 프라이 밍 펌프

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 99.06
    • 길이(인치): 3.9
    • 높이(in): 3.9
    • 높이(mm): 99.06
    • 폭(mm): 60.96
    telehandler
    TH62 TH82 TH103 TH350B TH63 TH360B TH83 TH355B TH460B

    paving compactor
    CS-573D CS-533D CS-531D CS-583D CP-533D CB-335D CS-563D CP-563D CB-334D

    mini hydraulic excavator
    308D 303C CR 307D 307E2 305.5E 308E 305D CR 305.5E2 305.5D 306E 304D CR 305C CR 303.5D 308E2 306E2 303.5C 304C CR 307E

    forest products
    539 580 554 550

    wheel-type loader
    924F 908 962G 950G 938G 928G 910G

    challenger
    55 45 35

    vibratory single drum smooth
    CS-573D CS-533D CS-531D CS-583D CP-533D CB-335D CS-563D CP-563D CB-334D

    defense and federal products
    DEUCE 30/30

    asphalt paver
    BG-225C AP-1000B AP-1050B AP-900B BG-240C AP-1055B BG-260C BG-2455D BG-2455C BG-245C AP-1055D BG-260D AP-1000D AP-650B BG-2255C AP-655C

    integrated toolcarrier
    IT38G IT28G IT62G

    skidders
    527CA

    wheeled excavator
    M318 M320

    ag tractors
    55 45 35

    track-type skidder
    527

    wheel loaders
    IT24F 938G 950G 962G 924F

    wheel excavators
    M320

    harvesters
    570