149-2696: 149-2696 링 백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    149-2696: 149-2696 링 백업

    부품 번호: 149-2696
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 17.72
    • 내부 직경(mm): 450
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 우레탄 고무
    • 자재 설명: 우레탄 고무는 마모와 절단 저항이 뛰어나며 적당한 온도에서 석유계 윤활유 및 유압 유체에 적합합니다. 수용성 유체와 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 높이(in): 0.21
    • 횡단면 높이(mm): 5.4
    • 횡단면 폭(in): 0.09
    • 횡단면 폭(mm): 2.4
    off-highway truck
    797F 795F AC 795F XQ 797 797B