149-4076: 149-4076 링 백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    149-4076: 149-4076 링 백업

    부품 번호: 149-4076
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.45
    • 내부 직경(mm): 11.4
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 소성
    • 횡단면 높이(in): 0.06
    • 횡단면 높이(mm): 1.4
    • 횡단면 폭(in): 0.04
    • 횡단면 폭(mm): 1
    material handler
    MH3022 MH3024 MH3026 M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M318 M312 M315D2 M320 M318D MH M315 M318C M318D M320F M316F M314F M322D MH M323F M325C MH M322D M318F M316D M322D2 MH M322C M313C M320D2 M315D M315C M324D2 MH M318C MH M316C M322F M322D2 M317D2 M313D M330D

    excavator
    M317F M325D L MH