149-4091: 149-4091 링 백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    149-4091: 149-4091 링 백업

    부품 번호: 149-4091
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.71
    • 내부 직경(mm): 17.9
    • 대시 크기(in): 209
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 고무
    • 횡단면 높이(in): 0.05
    • 횡단면 높이(mm): 1.4
    • 횡단면 폭(in): 0.05
    • 횡단면 폭(mm): 1.4
    underground mining loaders
    R2900

    asphalt paver
    AP-1055E AP-1000E BG1000E BG1055E

    pipelayer
    572R 572R II