149-4915: 149-4915 에 어 압축기 Gp
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    149-4915: 149-4915 에 어 압축기 Gp

    부품 번호: 149-4915
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    에 어 압축기

    자세히 설명 하면:
    "  공기를 제공 하는 공기 압축기 엔진의 다른 부분에 필요한 곳 공급

    특성:
    "  Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    재생된 공기 압축기
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 370.84
    • 높이(mm): 241.3
    • 폭(mm): 350.5
    7 to 9 liter
    C9 3126B 3126 C7 3126E C-9

    transmission
    TH31 CX31

    wheel loaders
    966F 966FII

    3000
    C7.2

    compactors
    815B

    motor graders
    120K 160K 120K2 12K 140K 140K2