149-7724: 149-7724
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    149-7724: 149-7724

    부품 번호: 149-7724
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    워터 펌프 실

    자세히 설명 하면:

    • 워터 펌프 실 냉각수에 노출 되지 않도록 베어링 어셈블리를 보호 하 고 오염 하는 연마 합니다. 그들은는 더 강력한 자재를 더 높은 엔진 torsions을 처리할 수 있는 하 고 건조 한 조건에 사용 합니다.

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 101.6
    • 길이(인치): 4
    • 높이(in): 0.6
    • 높이(mm): 15.2
    • 폭(mm): 101.6
    engine - generator set
    3616 3612 3606 C280-16 G3612 3608 G3616 C280-12

    engine - industrial
    3616 3612 3606 C280-16 G3612 3608 G3616 C280-12