149-7726: 149-7726 NBR (70) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    149-7726: 149-7726 NBR (70) o 링

    부품 번호: 149-7726
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 228

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 2.23
    • 내부 직경(mm): 56.7
    • 대시 크기(in): 228
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아세톤, 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 염화 탄화수소, 높은 수치의 오존, 케톤, 질화 탄화수소, 인산에스테르 유체, 강산, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체, 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 실 내부 직경(mm): 56.74
    • 온도(°C): -40 - 100
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: 고무, NBR (70)
    • 호환 장치: 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수
    • 횡단면 직경(in): 0.14
    • 횡단면 직경(mm): 3.5
    engine - generator set
    3616 3608 3612 3606 C280-12 C280-16

    engine - industrial
    C280-16