150-1311: 150-1311
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    150-1311: 150-1311

    부품 번호: 150-1311
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    트랙 롤러

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 롤러 지원 하 고 트랙에 대 한 장비를 안내 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 5/8
    • 볼트 크기(mm): 5/8
    • 트랙 피치(in): 12.5
    • 트랙 피치(mm): 317.5
    • 트레드 직경(in): 11.3
    • 트레드 직경(mm): 287
    • 플랜지 유형: 단일 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 12.64
    • 플랜지 직경(mm): 321
    track-type tractor
    D11R