150-1579: 150-1579 휴대용 응급 처치 키트
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    150-1579: 150-1579 휴대용 응급 처치 키트

    부품 번호: 150-1579
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 메모: 방수 나일론 컨테이너: 228.6 x 76.2 x 127mm(9 x 3 x 5in): 1ct
      가위: 152.4mm(6in): 1ct
      스테인레스강 스플린터 포셉: 114mm(4.5in): 1ct
      응급 처치 소책자: 1ct
      천 밴드: 22.2 x 76.2mm(.87 x 3in): 10ct
      핑거 팁 밴드: 5ct
      손가락 관절 밴드: 5ct
      알코올 면봉: 18ct
      물티슈: 6ct
      무자극 면봉: 6ct
      소독 면봉: 16ct
      접착 테이프: 4.6m x 25.4mm(5yd x 1in): 1ct
      멸균 거즈 패드: 50.8 x 50.8mm(2 x 2in): 8ct
      멸균 거즈 패드: 101.6 x 101.6mm(4 x 4in): 2ct
      멸균 복부용 패드: 127 x 228.6mm(5 x 9in): 2ct
      멸균 압박 붕대: 101.6mm(4in): 1ct
      규격 거즈 롤: 4.57m x 50.8mm(5yd x 2in): 2ct
      삼각 붕대: 1ct
      안전 핀: 6ct
      비닐 장갑: 1쌍
      다용도 패드: 431.8 x 609.6mm(17 x 24in): 1ct
      텐서 붕대: 50.8mm(2in): 1ct
      인스턴트 콜드 팩(박스): 1,016 x 152.4mm(4 x 6in): 1ct
      응급 마일라 담요: 1ct
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.