150-4651: 150-4651 HNBR (78) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    150-4651: 150-4651 HNBR (78) o 링

    부품 번호: 150-4651
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 007

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.14
    • 내부 직경(mm): 3.7
    • 대시 크기(in): 7
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 방향성 및 산소화된 가솔린, 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 염화 탄화수소, 에테르류, 케톤, 인산에스테르 유체
    • 신청: 자동차 에어컨 실, 고온 플렉스 부트 실, 고온 동력 조향장치 실, 고온 유압 실, 중간 실린더 라이너 실
    • 실 내부 직경(mm): 3.68
    • 온도(°C): -40° - 121°
    • 온도(°F): -40° - 275°
    • 자재: HNBR (78), HNBR - 수소화 니트릴
    • 자재 설명: HNBR은 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 일부 조성의 경우 냉각수/요소와 함께 사용할 수 있습니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 내마모성, 디젤 연료, 다이에스테르 윤활유, 오존, 석유 오일, 그리스, 냉매 HFC - 134a(비프레온), 실리콘 유체, 증기, 수성 엔진 냉각수
    • 횡단면 직경(in): 0.07
    • 횡단면 직경(mm): 1.78
    wheel tractor scrapers
    637G 657G 627G

    wheel tractor-scraper
    637G 657G 631G 621G 657E 627G 623G

    paving compactor
    CS-563C CB-334D CP-533C PS-360B PS-200B CS-533C CS-583D CP-433C PF-290B CS-563 CS-323C CB-335D CS-583C CS-433C CS-533 PS-300B CS-531C CP-663E CP-563D CP-563C CP-533 CS-531D CP-323C CS-533D CS-663E CB-434B CB-634C CS-683E CS-583 CB-534C CB-535B CB-224C CS-431C CS-531 CS-573D CS-573C CP-533D PF-300B PS-150B CS-563D CB-534B CB-214C CP-563

    work tool
    GH52

    wheel-type loader
    950K 966G 938G II 950F II 962H 950M 950H 972M XE 972H 950L 966K XE 962G II 972L 966G II 950G II 966M XE 966M 966K 950G 962K 962G 972G 966H 972G II 972K 962M 980G 980G II 972M 960F 966L 980H 962 962M Z 962L 950M Z

    defense and federal products
    30/30 DEUCE

    vibratory single drum smooth
    CS-531D CS-531C CS-563CAW

    asphalt paver
    BG-2455C AP-800C AP-1055B BG-210B BG-240C AP-900B BG-230 BG-225B

    cold planer
    PM-565B PM-465 PM-565

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G IT62G II IT62H

    road reclaimer
    SS-250 SM-350 SS-250B RM-350 RM-250C RR-250 RM-350B

    wheel dozer
    824G II

    wheel loaders
    972H 962G 966H 950G 962H 972M 962L 950H 980GII 972MXE 950F IT38G 972GII 962GII 966GII 938GII

    excavator
    322C FM 322B L 330B L

    stabilizers/reclaimers
    RR-250B RM-350B