150-4767: 150-4767
+ / - 이미지 위에 마우스를 놓아 확대/축소
기타 보기

    150-4767: 150-4767

    SKU:150-4767
    $1

    트랙 슈즈 (3 배 Grouser, 천공 하는 센터)

    요청 목록에 추가

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다.


    특성:

    • 3 배 grouser 트랙 슈즈에 있는 더 적은 침투 력과 단 한 번 grouser 슈즈, 하지만 더 나은 전환 능력 보다 견인 합니다. 3 배 grouser 슈즈 있기 때문에 트랙 유형 로더 및 굴 삭 기에는 표준 더 적은 회전 저항이 낮아지고 마 보다 높은 기 동력이 필요한 경우 합니다.
    • 센터는 트랙 슈즈 천공 자료를 포장 하는 extrudable 종류를 완화 하기 위해 장소를 제공 하는 볼트 간의 절감 하는 공 수 있습니다.

    • 볼트 크기(mm): M24
    • 슈 폭(in): 35.4
    • 슈 유형: 삼중 그라우저, 중앙 펀치형
    • 트랙 피치(in): 8.5
    • 볼트 크기(in): 0.9448
    • 트랙 피치(mm): 215.9
    • 슈 폭(mm): 900