150-5146: 150-5146 키트 언로
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    150-5146: 150-5146 키트 언로

    부품 번호: 150-5146
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    에 어 압축기 언로 키트

    자세히 설명 하면:
    "  이 키트는 공기 압축기 복구 하는 부품 포함 됩니다.

    특성:
    "  우리의 키트의 편의 위해 설계 된-팔기 전에 포장 된 단 한 번의 부품 번호를 가진 주문 되 고을 당신에 게 시간과 비용을 절약 하는 상자를 단 한 번에 제공

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 203.2
    • 높이(mm): 20.3
    • 폭(mm): 127
    3300
    3306B 3306C G3306

    cold planers
    PM-465 PM-200 PM-201 PR-1000

    7 to 9 liter
    3126B C7 C9 3126E 3126 C-9

    3500
    3508B 3512C 3512 3512B 3516B

    wheel tractor scrapers
    637D 621B 651B 623G 627EPP 627G 627F 637DPP 631D 657G 633D 627E 621F 657B 631G 621G 623E 657EPP 633E 621E 615C 657E 631EII 623F 623B 615 637G

    transmission
    TH31 CX35 TH48 CX31

    pneumatic tired compactors
    PS-500

    10 to 13 liter
    C-10 C-12 3196 3176C 3176B 3176

    compactors
    826C 825C 836H

    motor graders
    160HNA 140HNA 140H 12H 16H 120HNA 12G 160H 140G 120H 12HNA 163H 14H 143H 135HNA 14G 16G 135H

    vees 27 to 32 liter
    3412C 3412 C27 C32 3408E 3412E 3408C

    3116/3208
    3116

    15 to 18 liter
    C15 3406E C18 C-16 C-15 3456 3406C C-18 3406B

    off highway trucks
    777D 795FAC 793FCMD 797FXQ 797 777DLRC 777C 777B 793F 797B 797F 793FAC 793FOEM 777E2

    wheel loaders
    980C 980FII 980F 972G

    wheel dozers
    824C 814B

    stabilizers/reclaimers
    RM-250C SS-250B RR-250B

    harvesters
    570 580 550 570B 580B