150-5884: 150-5884 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    150-5884: 150-5884 링

    부품 번호: 150-5884
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 4.8
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 플라스틱 - 직물 페놀 라미네이트
    • 자재 설명: 이 플라스틱 라미네이트는 높은 충격 또는 충격 부하 작업에서 마찰 방지 및 내마모성이 우수합니다. 주로 반 정적 또는 회전식 경부하에 사용됩니다.
    • 횡단면 높이(in): 0.16
    • 횡단면 폭(in): 0.31
    material handler
    MH3022 M325D MH M325D L MH MH3024

    wheeled excavator
    M312 M325C MH M318C M318D MH M315D2 M313D M314F M320D2 M318D M313C M318C MH M320F M322D2 MH

    wheel-type loader
    980L 982M 980M

    forest products
    2590 TK732 541 2 1090 1190T 1390 521B TK721 2491 521 TK722 532 522B TK751 522 TK741 2290 322C 511 552 541 1190 1290T 551 552 2 2391 2390 TK752 TK711

    excavator
    324D L 365B L M325D L MH 320B L 314E CR 322C 365B 325C FM 315F LCR 325C 319D LN 318C M317F 320C 318B 322B L 320B 314D LCR 324D FM LL 365C 322C FM 319D L 318B N 324D LN 314E LCR 324D FM 322B LN 319D 314D CR 345B II